Vanessa-K-Series 30000 Cryogenic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve with Powered Actuator

Produktbeschreibung

The Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Merkmale

Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen in Tieftemperaturausführung
  • Reibungsfreie Betätigung über den 90°-Drehwinkel sowie drehmomentabhängig wirkende metallische Abdichtung für beidseitig leckagefreien Abschluss gemäß ISO 5208, EN 12266-1 und API 598
  • Geschraubte Gehäusehalsverlängerung schützt die Packung vor Tieftemperaturen
  • Geschmiedeter, einteiliger metallischer Dichtring aus Nitronic® 50 für hohe Korrosionsbeständigkeit und mechanische Beständigkeit im Tieftemperaturbereich
  • Top-Entry-Ausführung mit Schweißenden ermöglicht Zugang zum Inneren der Armatur ohne Ausbau aus der Rohrleitung
  • Wartungsfreier Sitz mit Aufpanzerung aus Stellite® 21
  • Robust und feuerbeständig durch ausschließlich metallische Komponenten
  • Flansche mit mechanisch bearbeiteten Mutterauflageflächen bieten höchste Zuverlässigkeit der Verbindung Rohrleitung/Flansch
  • Robuste einteilige Klappenwelle ermöglichen eine effiziente Drehmomentübertragung
  • Zweiteilige Stopfbuchse und Graphitpackung minimieren das Risiko von Emissionen in die Atmosphäre
  • Verbindung Welle/Klappenblatt mit Passfeder bietet höchste Festigkeit der Welle
  • Verschleißfeste, für hohe Druckbelastung ausgelegte Lager
  • Lagerschutzringe aus verstärktem Graphit verhindern Eindringen von Schmutz, dadurch konstantes Betätigungsmoment und hohe Zuverlässigkeit.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spezifikationen

Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen in Tieftemperaturausführung
Bauweise des Gehäuses
Kurze Bauform, Eintritt von oben, verschweißtes Gehäuse
Material
Edelstahl
Betriebstemperatur
Tieftemperaturen
Druckklasse
ASME, PN
Prozessanschlussart
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Sitz-/Dichtungstyp
Metall auf Metall, Tieftemperaturausführung
Absperrklasse
API 598, leckagefrei, Klasse IV (FCI 70-2), Klasse V (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Normen/Standards
API 609, ASME B16.34
Ausführung
Not-Abschaltventil, Umschaltventil
Ventilgröße
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80
Ventilgrößenstandard
DN, NPS
Ventiltyp
Dreifach exzentrische Prozessklappe / Triple-Offset-Ventil, in Tieftemperaturausführung

Dokumentation und Zeichnungen

Vanessa Serie 30 000 dreifach exzentrische Prozessklappen in Tieftemperaturausführung
Emerson Powered Actuator