Vanessa-P-P000357

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve

Produktbeschreibung

The Vanessa Series 30,000 is a robust triple offset valve featuring an integral-to-body valve seat and optimized seating angles, that enables the Series 30,000 to handle isolation and process control through multiple functionalities.

Merkmale

  • Robuste und feuerbeständige Konstruktion vollständig aus Metall.
  • Stellite® Sitzschablonen der Klasse 21 bieten eine hervorragende Robustheit.
  • Belastbarer Metalldichtring sorgt für eine perfekte Verteilung der Ventilsitzkraft um den präzisionsgefertigten Sitzumfang.
  • Einfach austauschbare, mehrschichtige Duplex- und Graphitdichtringe.
  • Robuste Schaftgestaltung für die effiziente Übertragung/Beibehaltung von Drehmoment.
  • Zweiteilige Packungsverschraubung und Graphitpackung minimieren das Risiko für externe Emissionen.
  • Mit Keil gesicherte Verbindung von Schaft und Scheibe für maximale Schaftintegrität.
  • Hochleistungslager widerstehen hohen Druckbelastungen und Verschleiß.
  • Schutzvorrichtungen aus geflochtenem Graphit verhindern ein Eindringen von Schmutz und sorgen für ein konstantes Betriebsdrehmoment und einen konstanten Ventilbetrieb.
  • Das Risiko der internen und externen Schaftextrusion wird nach internationalen Standards eingedämmt.
  • Plangesenkte Flansche stellen die Ebenheit von Schraubenmutter und Unterlegscheibe sicher sowie erhöhen die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Verbindung.
  • Referenzen für offene/geschlossene Scheiben und eine externe Anzeige der Scheibenposition vereinfachen die Ein-/Ausbauverfahren nach API 609.
Größen
DN 80 – 2800 (NPS 3 – 112)
Druckstufen
ASME-Klasse 150 – 1500; EN PN 10 – 160
Temperaturbereich
-60 °C bis +450 °C (-76 °F bis +842 °F)
Normen
ASME, PN
Ausführung
Metal-to-Metal
Flansch
API 598, Class IV (FCI 70-3), Class V (FCI 70-2), Class VI (FCI 70-2), Zero Leakage
Einbaulänge
API 609, ASME B16.34
Style
Emergency Shutoff Valves, Switching Valve
Valve Size
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Triple Offset Valve

Dokumentation und Zeichnungen