Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Yarway-P-av5-thermostatic-air-vent

Yarway AV-5 Thermostatisches Entlüftungsventil

Produktbeschreibung

Das Yarway thermostatische Entlüftungsventil der Serie AV-5 wurde entwickelt, um Luft und nichtkondensierende Gase aus Dampfsystemen zu entfernen, die andernfalls die Effizienz der Wärmeübertragung bei Inbetriebnahme des normalen Betriebs beeinträchtigen würden.

Technologie
Thermostatisches Entlüftungsventil
Größe
NPS 1/2, 3/4 / DN 15 / 20
Max. Temperatur
650 °F/343 °C
Max. Druck
600 psi/41 bar
Kapazität
1,25 Kubikfuß/min

Dokumentation und Zeichnungen