Nachhaltigkeit
Emerson unterstützt Kunden in einigen der wichtigsten Branchen der Welt dabei, messbare Fortschritte bei der Nachhaltigkeit zu erzielen, und macht diese Kompetenz auch anderen Unternehmen auf demselben Weg verfügbar.
Hitzeresistente Salze können sich im Aminlösungsmittel anreichern. Dies kann zu Schaumbildung, Verschmutzung und Emulsionen führen, die allesamt die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können, was sich wiederum auf den Durchsatz und die Aufbereitungskapazität auswirkt. Die Auffüllraten für das Amin sollten daher optimiert werden, um diese Probleme zu vermeiden.
Außerdem hat die Zuverlässigkeit von Ventilen aller Art erhebliche Auswirkungen auf die Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit der Aminaufbereitungsanlage.
Plantweb Insight
Datenanalyse-Software für einen besseren Einblick in den Zustand Ihrer wichtigsten Anlagenkomponenten
Fisher Kompressor-Pumpgrenzventil
Schützen Sie Ihren Verdichter vor Überdruck und verbessern Sie die Stabilität mit optimierten Pumpgrenzventilbaugruppen von Fisher.
DeltaV PK-Controller
Der leistungsstärkste, vielseitigste und skalierbarste DeltaV™ Controller, der je entwickelt wurde.
Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800 Pilotgesteuerte Sicherheitsventile
Vanessa 30000
Bietet einen robusten, in das Gehäuse integrierten Ventilsitz und optimierte Sitzgeometrie für die Absperrung und Prozesssteuerung durch mehrere Funktionen.
Die Effizienz des Verflüssigungsprozesses hängt von zuverlässigen Mess- und Regelgeräten ab. Die Verbesserung der Transparenz des Prozesses in jeder Phase ist von entscheidender Bedeutung, kann jedoch aufgrund der für die Verkabelung mehrerer Geräte erforderlichen Infrastruktur hohe Kosten verursachen.
DeltaV AgileOps
AgileOps bietet durch optimale Konfiguration und Abstimmung des Leitsystems auf den Prozesszustand eine hohe Konsistenz und Zuverlässigkeit.
Ovation
Eine zuverlässige und innovative Steuerungsplattform, in die Emersons Know-how aus fünf Jahrzehnten in den Bereichen Energieerzeugung und Wasser/Abwasser eingeflossen ist.
PACSystems
Erzielen Sie intelligentere Geschäftsergebnisse mit moderner Automatisierung und Steuerung.
Rosemount Wireless Permasense
Berührungslose Permasense-Systeme nutzen Sensortechnologie und Wireless-Datenübertragung zur kontinuierlichen Überwachung auf Metallverlust.
Vanessa 30000
Bietet einen robusten, in das Gehäuse integrierten Ventilsitz und optimierte Sitzgeometrie für die Absperrung und Prozessregelung durch mehrere Funktionen.
Fisher Ventil V260
Das Fisher V260 ist ein Stellventil mit vollem Durchgang und für optimierte Druck-, Durchfluss- und Prozessregelung konzipiert.
Anderson Greenwood Serie 200/400/500/700/800 Pilotgesteuerte Sicherheitsventile
Der Wassergehalt in CO2 kann zu Leckagen führen und muss kontrolliert werden, während die Wandstärke der Rohrleitungen überwacht wird, um einen leckagefreien Prozess aufrechtzuerhalten.
PACSystems
Erzielen Sie intelligentere Geschäftsergebnisse mit moderner Automatisierung und Steuerung.
MicroMotion Coriolis Messsystem
Unsere Coriolis-Messsysteme bieten unübertroffene Zuverlässigkeit für Ihre Anforderungen an die Messung von Massenfluss, Volumenfluss und Dichte.
Rosemount Wireless Permasense
Berührungslose Permasense-Systeme nutzen Sensortechnologie und Wireless-Datenübertragung zur kontinuierlichen Überwachung auf Metallverlust.
Sorgen Sie für einen sicheren, zuverlässigen und effizienten CO2-Pipelinetransport.
Die Automatisierungstechnologie von Emerson ist so flexibel, dass sie sich schnell und effizient an die Weiterentwicklung der Technologie zur Kohlenstoffabscheidung anpassen kann. Somit können unsere Experten den Kunden bei der Planung und Ausführung von CCUS-Projekten helfen, regulatorische Unsicherheiten zu überwinden.
Emersons Gaskompressionstechnologie und fortschrittliche Kompressions- und Pumplösungen eignen sich für die anspruchsvollsten industriellen Dekarbonisierungsprojekte.
Emerson verfügt über das technische Know-how, die Technologien und die Software, um die Kosten zu senken, die Komplexität zu reduzieren und Projektänderungen bei der Kohlenstoffabscheidung zu berücksichtigen.
Häufig gestellte Fragen zum Transport der Kohlenstoffabscheidung
Nachdem das CO2 -Gas durch den Kohlenstoff-Abscheidungsprozess aus der Quelle entfernt wurde, wird es in der Regel unter Kompression bei niedriger Temperatur verflüssigt und durch Rohrleitungsnetze und Ventile gepumpt, so dass es unterirdisch gelagert oder in anderen nachgeschalteten chemischen Prozessen verwendet werden kann. Damit das CO2 in seiner Flüssigphase für den Transport über große Entfernungen stabil bleibt, muss es unter konstantem Druck gehalten werden, wodurch Kompressoren an den einzelnen Stationen der Rohrleitungen erforderlich sind.
Da Kohlendioxid für Stahl korrosiv ist, muss die Integrität der Rohrleitungen ständig überwacht und gewartet werden, um die Freisetzung von CO2 in die Atmosphäre, die den Zweck der Kohlenstoffabscheidung zunichte machen würde, zu vermeiden. Da flüssiges CO2 unter hohem Druck transportiert wird, müssen zur selben Zeit auch alle Ventile und anderen Endregelsysteme an allen Punkten der Pipeline-Infrastruktur zuverlässig funktionieren, ohne undicht zu werden, sonst geht der Wert der Kohlenstoffabscheidung leicht verloren. Kompressoren sind, wie alle Dreharmaturen, ausfallanfällig, wenn sie nicht ordnungsgemäß überwacht und gewartet werden, was den Durchfluss durch das Netzwerk stören und zu ungewolltem Medienaustritt führen kann.
Auch während der Verflüssigung kann der Wassergehalt von CO2 zu Leckagen führen und muss daher sorgfältig kontrolliert werden.
Betreiber können durch Echtzeiterkennung und -lokalisierung von Leckagen in der Rohrleitung Probleme schneller beseitigen und somit Emissionen begrenzen. Automatisierungslösungen ermöglichen Pipeline-Betreibern, die Auswirkungen von Korrosion zu erkennen und einen leckagefreien Prozess aufrechtzuerhalten, indem sie die Wandstärke der Rohre mithilfe von kabellosen Ultraschallsensoren überwachen. Mit Echtzeit-Überwachung und Alarmlösungen werden Leckagen und Risse schnell erkannt, und fortschrittliche Datenmanagement-Tools und Dashboards fassen unterschiedliche Informationen über Pipelines und Anlagenintegrität zusammen, was die Problemerkennung erleichtert und die Risikomodellierung verbessert.
Zuverlässige Hochdruckventile mit hervorragender Packung und Abdichtung potenzieller Leckagestellen werden zur Minimierung von flüchtigen Emissionen eingesetzt, während optimierte digitale Ventillösungen einen stabilen Durchfluss zu Verflüssigungskompressoren gewährleisten und so Schäden durch Geräteausfälle verhindern und die Lebensdauer der Anlage verlängern. Die kontinuierliche Zustandsüberwachung mittels allgegenwärtiger Sensorik und Datenanalysen bietet einen besseren Einblick in die Kompressorleistung, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten und die Wartungskosten reduziert sowie Sicherheits- und Umweltvorfälle verhindert werden.
Die Technologie zur Abscheidung und zum Transport von Kohlenstoff steckt noch in den Kinderschuhen. Unbekannte oder neue Verfahren bergen unbekannte Risiken, besonders durch Korrosion. Laut William Fazackerley ist die Überwachung von Korrosion und Erosion mithilfe von Wireless-Sensoren kostengünstig und reduziert potenzielle Umweltverschmutzung, indem sie Echtzeit-Updates zu Rohrwandstärke und Korrosionsrate liefert.