Globale Nachhaltigkeit mit Neste Biokraftstoffproduktion vorantreiben

Als der weltweit größte Hersteller von erneuerbarem Dieselkraftstoff und nachhaltigem Flugzeugtreibstoff seine Geschäftstätigkeit in Singapur ausbauen wollte, wandte er sich an Emerson. Die Automatisierungssysteme und Software von Emerson werden Neste bei der Umsetzung leistungsfähiger und effizienter Betriebsabläufe unterstützen, um die Pläne des Unternehmens hinsichtlich einer Produktionssteigerung um jährlich bis zu 1,3 Mio. Tonnen bis zum Jahr 2023 zu realisieren. Neben der bestehenden Produktionskapazität wird die erweiterte Raffinerie von Neste zusätzliche Kapazitäten zur Herstellung von bis zu 1 Mio. Tonnen nachhaltigem Flugzeugtreibstoff sowie erneuerbaren Rohstoffen für Polymere und Chemikalien bereitstellen. Diese Kapazitätssteigerung unterstützt das Ziel des Unternehmens, die Treibhausgasemissionen der Kunden bis 2030 um mindestens 20 Millionen Tonnen jährlich zu reduzieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Globale Nachhaltigkeit mit Neste Biokraftstoffproduktion vorantreiben
Drei Ingenieure schauen sich Daten auf Bildschirmen an

Emerson-Technologie ermöglicht Fortschritt







Lösungen für branchenspezifische Herausforderungen


Energieerzeuger weltweit erforschen Verfahrensänderungen zur Herstellung von Biokraftstoffen und erneuerbaren Brennstoffen - eine Aufgabe, die Kapitalinvestitionen erfordert. Da Biokraftstoff aus einer Vielzahl von Rohstoffen gewonnen werden kann, gibt es gleichzeitig große Schwankungen des Energiewerts, der chemischen Zusammensetzung und der Verarbeitungsfreundlichkeit dieser Rohstoffe. Dies stellt eine Herausforderung für die Produktions- und Gewinnprognosen dar, da die Raffinerien von Biokraftstoffen daran arbeiten, weniger CO2-intensive Energiequellen zu schaffen.

Häufig gestellte Fragen über Biokraftstoffe

Was ist Biokraftstoff?
Sind Biokraftstoffe erneuerbar?
Was sind die Vorteile von Biokraftstoffen?
Wie können Unternehmen Biokraftstoffe präzise messen, um die gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen?
Stellen Biokraftstoffe ein Korrosionsrisiko dar?
Wie können Raffinerien die Unterschiede zwischen den Rohstoffen ausgleichen, ohne an Effizienz zu verlieren?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen über Biokraftstoffe

Erneuerbare Energien in den Nachrichten

Emerson hilft Neste, die Produktion von Biokraftstoffen zu forcieren

Weltweit führender Hersteller von erneuerbaren Kraftstoffen implementiert moderne Technologien, um seine digitale Transformation zu...

Reuters: Die neue Welle der erneuerbaren Kraftstoffe für eine CO2-arme Wirtschaft

Es gibt kein Zurück: Alle Unternehmen stehen nun unter Druck, ihre CO2-Bilanz zu verbessern.

Emerson bringt ein umfangreiches Portfolio an digitalen Lösungen zur Korrosions- und...

Voll integriertes Software- und Service-Lösungsportfolio zur Korrosions- und Erosionsüberwachung ermöglicht Anwendern den Anlagenbetrieb mit...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.