Kohlenstoffabscheidung reinigt Erdgas
Technologien zur Kohlenstoffabscheidung sind ein wesentlicher Bestandteil der Schaffung einer nachhaltigeren Zukunft für Unternehmen und Menschen in aller Welt. Tatsächlich muss die Kapazität zur Kohlenstoffabscheidung bis 2050 um mehr als das Hundertfache steigen, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Weltweit wächst die Dynamik, und mehr Regierungen und Unternehmen investieren in die Kohlenstoffabscheidung, -speicherung und -nutzung (CCUS – Carbon Capture, Utilization and Storage).
QatarEnergy hat kürzlich seine neue Nachhaltigkeitsstrategie bekannt gegeben, mit der die Emissionen seiner Flüssiggasanlagen (LNG) um 25 % reduziert werden sollen. Das Unternehmen wird Prozesse zur Kohlenstoffabscheidung und -nutzung entwickeln und dafür seine Automatisierungspartnerschaft mit Emerson nutzen. Qatar ist der weltweit größte Produzent und Exporteur von LNG und baut aktuell eine große Erweiterung, um die LNG-Produktion um 40 % zu steigern und gleichzeitig seinen Kohlenstoffbilanz zu reduzieren.