ind-rmt-en-bulk_carrier-h003

Massengutträger

Kostengünstige Lösungen für Massengutträger – Füllstandsmessung, Kraftstoffmanagement, integrierte Regelung und Überwachung.

Flottenweite Wirtschaftlichkeit

Eine große Herausforderung im Massenguttransport ist die schwindende Nachfrage nach Kohle und Eisen – die beiden größten Segmente der in Frachtschiffen transportierten Gesamtladung. Unternehmen für Massenguttransport kämpfen mit Kostensenkungen, um Gewinne zu erhalten, und bauen stark auf kostengünstige Systeme und Lösungen mit wenig Wartung und hoher Fehlertoleranz.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Flottenweite Wirtschaftlichkeit

Lösungen in der Praxis

  • Intuitive Benutzerschnittstelle für schnelles und leichtes Lernen
  • Erhöhte Sicherheit mit integrierten und genauen Trimm-, Schlagseite- und Tiefgangswerten

Das integrierte Steuer- und Überwachungssystem ist eine kostengünstige Lösung, modular und skalierbar für die spezifischen Anforderungen Ihres Massengutfrachters. Einfache Erweiterung von Subsystemfunktionen bietet ein flexibles anwendungsspezifisches System mit der Möglichkeit für Upgrades.


Hier erfahren Sie mehr über integrierte Steuer- und Überwachungssysteme >>

  • Verbessern Sie die Kontrolle über den Durchfluss von Flüssigkeiten in Ballast-, Bilgen- und Servicetanks mit einem Fernsteuerungssystem für Ventile

Die elektrohydraulische Lösung ist, aufgrund ihrer kompakten und platzsparenden Bauweise, eine ausgezeichnete Wahl für Massegutfrachter. Wenn Sie sich für diese Lösung entscheiden, erzielen Sie eine Verringerung der Installationskosten, weil Sie keine Verrohrung der Hydraulik benötigen. Sie können die Kosten noch weiter optimieren, indem Sie eine BUS-Option wählen, bei der weniger Verkabelung anfällt, weniger E/A-Module benötigt werden und kleinere Schaltschränke erforderlich sind.


Hier erfahren Sie mehr über Ventilfernsteuersysteme >>

  • Kostengünstig – Geringer Wartungsbedarf
  • Einfacher Zugriff – Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung aus der Ferne
  • Flexibilität – Breite Palette an Tankfüllstands-Messtechnologien

Zur Füllstandsmessung in Ballast- und Servicetanks können verschiedene Technologien eingesetzt werden, wie z. B. elektropneumatische Systeme, elektrische Drucksensoren und Tankfüllstands-Messumformer.


Hier erfahren Sie mehr über Tankfüllstandsmesssysteme >>

  • Management der Kraftstoffkosten mithilfe von Messungen des Kraftstoffverbrauchs
  • Verhindern Sie Diebstahl und Verfälschung mit zertifizierten Bunkermessungen
  • Einfaches und effektives Kraftstoffwechselverfahren sorgt für ECA-Konformität.

Um die Kosteneffektivität Ihrer Flotte zu erhöhen, ist eine Kombination aus Kraftstoffmanagementsystemen und Schiff-zu-Land-Kommunikation unerlässlich. So erhalten Sie eine komplette flottenweite Übersicht, die für die wirtschaftlich besten Entscheidungen für Ihr Unternehmen unumgänglich ist.


Lesen Sie mehr über Kraftstoffmanagementsysteme >>

Alarmüberwachungssysteme

  • Erweiterte Alarmfilterung und -verteilung ermöglichen die Bereitstellung von Alarmmeldungen an den richtigen Orten und in relevanten Situationen
  • Integrierte audiovisuelle Verkündigungen zum Vorteil von allen an Bord – vom Kapitän bis zu Bereitschaftstechnikern

Das Alarmüberwachungssystem ist flexibel und kann so eingerichtet werden, dass Alarmanzeigen an bestimmten Orten aktiviert werden, wie z. B. auf Workstations, Alarmkonsolen in Unterkünften oder öffentlichen Bereichen, sodass die richtige Visualisierung sichergestellt wird.


Hier erfahren Sie mehr über Alarmüberwachungssysteme >>

  • Integrieren und verbinden Sie zahlreiche verschiedene Messumformer und Subsysteme, um einen weitläufigeren Einblick in Ihre Betriebsabläufe zu erhalten.
  • Passen Sie den Bereich entsprechend den speziellen Anforderungen Ihrer Schiffe an.

Verschiedene Hilfsmessungen und Untersysteme können mit der integrierten Regelung und Überwachung verbunden und in dieses System eingebaut werden. Ihre Bediener erhalten so vorteilhafte Möglichkeiten für die Planung, Überwachung und Reaktion auf Unterbrechungen, die in die Betriebsabläufe eingreifen.


Hier erfahren Sie mehr über Hilfsmesssysteme >>

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.