AVENTICS-1822124005

AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124005

62,26 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CM2-AP6-M16X1,5-M2-A

Para serie
con brida, para el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102, ITS
Para serie
PRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, 102
Tamaño de rosca
M16x1,5
Cojinete de articulación-Ø
16 mm
Peso
0.21 kg
Material carcasa
Acero
Superficie Carcasa
galvanizado

Documentos y dibujos