AVENTICS-1823379006

AVENTICS™ Racor acodado, autohermetizante 1823379006

1,55 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

Racores AVENTICS especialmente diseñados para utilizarse en tubos con abrazadera. Los racores son autosellantes y ofrecen una amplia gama de conectores o racores en T.

Hueco LW
6 mm
Orificio R
R 1/8
Unidad de suministro
25 Unidades
Peso
0.002 kg
Material carcasa
Poliamida

Documentos y dibujos