AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-SNL 1827231030

31,65 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

PG1-PAN-G018-SNL-D40P(0-10)FRONTRING

Tipo de construcción manómetro
manómetro de tubo elástico, para montaje en panel, con soporte puente
Normalización
EN 837-1
Clase de calidad
1,6
Conexión de aire comprimido
G 1/8
Diámetro nominal
40 mm
Valor de escala
0.5
Campo d'impiego mín.
0 bar
Zona de utilización máx.
8 bar
Gama de indicación min.
0 bar
Gama de indicación max.
10 bar
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Aire comprimido
Color de fondo
Negro
Unidad de la escala principal (exterior)
bar
Color de la escala principal (exterior)
Verde
Unidad de la escala secundaria (interior)
psi
Color de la escala secundaria (interior)
Blanco
Color de la aguja
Blanco
Peso
0.097 kg
Material carcasa
Acero, cromado
Material mirilla de inspección
Poliestireno
Material rosca
Latón

Características

  • Indicadores de presión de legibilidad excelente en tamaños y versiones diferentes
  • Manómetros disponibles con o sin pantalla de área de trabajo ajustable
  • Manómetros especiales disponibles como la carcasa de acero inoxidable o manómetros llenos de glicerina