AVENTICS-240-241

AVENTICS™ G3 Subbus módulo 240-241

448,00 €
CANT.:

Descripción del producto

G3 SUB-BUS VLV MODULE

Advertencia
Enchufe de alimentación de tensión 7/8", de 4 polos
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Número máx. de posiciones de la válvula
32
Tensión de funcionamiento electrónica
24 V DC
Tolerancia de tensión de electrónica
-10% / 10%
Consumo de corriente electrónica
0.03 A
Tensión de servicio de los actuadores
24 V DC
corriente total para válvulas
4 AM
Tipo de protección
IP65
Diagnóstico
Subtensión
Ampliación de módulo E/S máx.
15
Conexión eléctrica tipo
4 polos, 7/8″, Enchufe
Peso
0.235 kg
Material carcasa
tereftalato de polietileno

Documentos y dibujos