Rejoignez la famille d’utilisateurs satisfaits en pleine expansion à travers le monde. Commencez dès aujourd’hui avec le moniteur de vibrations sans fil AMS d’Emerson.
IIoT sans fil pour renforcer la fiabilité, nouvelle génération
Le moniteur de vibrations sans fil AMS est un capteur de vibrations simple à installer qui réalise des analyses prédictives des données de vibrations grâce à un logiciel intégré. Cela permet d'identifier les modes de défaillance d'une grande variété d'équipements rotatifs, notamment les moteurs, pompes, ventilateurs, réducteurs, centrifugeuses, agitateurs, compresseurs et convoyeurs. Cet appareil compact permet de surveiller plus facilement un plus grand nombre d’équipements, de réduire les temps d’arrêt et de renforcer la fiabilité globale.