AMS-P-WirelessVibrationMonitor

Moniteur de vibrations sans fil AMS

Product Description

Le moniteur de vibrations sans fil AMS fournit des données de vibration complètes sur un réseau maillé sans fil auto-organisé. Il fournit des informations détaillées sur l’état des machines pour le personnel d’exploitation et de maintenance. Les vibrations globales, les mesures PeakVue et les relevés de température peuvent être facilement intégrés dans un système de contrôle-commande ou un module d’historisation de l’usine, tandis que les données de diagnostic peuvent être affichées par AMS Device Manager et le logiciel AMS Machine Works avec diffusion d’alerte via la plate-forme de performance des équipements PlantWeb Optics.

Capteur par plage et réponse en fréquence
Vibrations globales (Z) : 80 g, 20 000 Hz ; PeakVue Z – 80 g, échantillonnage 51,2 kHz
Vibrations globales (X) : 16 g, 1 000 Hz ; Vibrations globales (Y) : - 16 g, 1 000 Hz
Température -40 °C à +85 °C
Paramètres d’analyse
2 bandes de vitesse (valeurs par défaut 2-65 Hz et 65-300 Hz) et 2 bandes d’accélération (valeurs par défaut 10-500 Hz et 500-1 000 Hz)
Analyse prescriptive
Gravité du palier/de l’état mécanique et de la lubrification ; Vitesse de la machine calculée (tr/min)
Forme d’onde et spectre
Axe principal (Z) : FMax configurable par l’utilisateur (200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 20 kHz) FMin configurable par l’utilisateur (2 Hz, 10 Hz) ; Résolution configurable par l’utilisateur (400, 800, 1 600 LOR)
Axes secondaires (X et Y) : FMax configurable par l’utilisateur (200 Hz, 500 Hz et 1 000 Hz)
Spectre de diagnostic
Vitesse et PeakVue sur la base de 1 600 lignes de résolution (LOR)
Température de service
-40 °C à +85 °C
Taux d’humidité en fonctionnement
95 %, sans condensation
Protocole sans fil
CEI 62591 WirelessHART®
Plage de diffusion
Ligne de vue 100 m
Certifications pour une utilisation en zones dangereuses
Consultez la documentation ci-dessous pour les certificats
Certifications générales
Consultez la fiche de spécifications pour plus de détails

Caractéristiques

  • Les analyses prescriptives intégrées fournissent des informations de diagnostic précises et rapides.
  • Les paramètres par défaut fournissent le chemin le plus court vers les informations exploitables. Les experts peuvent personnaliser les paramètres pour affiner les résultats.
  • Installation aisée pour un déploiement et un retour sur investissement rapides.
  • Batterie longue durée : moins de maintenance et moins de déplacements sur le terrain.
  • Conception industrielle robuste pour un fonctionnement sans problème.
  • Les certifications pour zones dangereuses permettent de surveiller l’ensemble de l’usine tout en garantissant la sécurité du personnel.
  • Entièrement compatible avec les réseaux WirelessHART existants et les installations de transmetteur de vibrations sans fil AMS 9420.

Documentation et schémas