Accélérez considérablement votre transition
DeltaV™ Flex.CONNECT permet une transition RAPIDE des systèmes existants vers le système numérique de contrôle-commande DeltaV et minimise les risques commerciaux et de production.
DeltaV Flex.CONNECT fournit des câbles enfichables et des panneaux de terminaison de remplacement qui permettent de transférer une carte entière à la fois, évitant ainsi le recâblage et les temps d’arrêt, tout en réduisant les risques d’erreur et les coûts d’installation.
Les solutions DeltaV Flex.CONNECT permettent de réaliser des économies sur les panneaux de terminaison et le câblage de terrain, ce qui réduit l’indisponibilité du procédé jusqu’à 75 % par rapport au recâblage. Utilisez les solutions DeltaV Flex.CONNECT d’Emerson pour l’intégration commerciale immédiate qui permet de réduire les coûts d’ingénierie, d’installation et de démarrage et de réaliser d’importantes économies en continu d’exploitation et de maintenance.
La mise en œuvre, l’exécution et la gestion de projet assurent un démarrage et une assistance sûrs et efficaces par la suite. Nos consultants analysent le matériel du système d’automatisation, les bases de données et l’environnement d’affichage afin d’élaborer une méthode permettant de transposer les contrôles nécessaires dans le système DeltaV.
Optimisez le retour sur les achats d’équipements antérieurs et profitez des technologies actuelles comme les bus numériques, les contrôles avancés intégrés et les instruments d’autodiagnostic.
Découvrez les solutions DeltaV CONNECT et comment elles peuvent vous aider à trouver un équilibre entre obsolescence, coût et calendrier lors de votre transition vers un contrôle optimal et la modernisation de vos opérations.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.