Soupapes casse-vide à entrée par le bas Anderson Greenwood Marvac type 4110
Soupapes casse-vide à entrée par le bas Anderson Greenwood Marvac type 4110
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Soupapes à ressort ou à contrepoids dotées d’une entrée par le bas, avec fonction de vide haute capacité. Conçues pour fonctionner à proximité d’un réservoir, augmentant la productivité et limitant les émissions et l’évaporation du produit
L’augmentation de la capacité de débit permet de réduire les dimensions nécessaires des soupapes ainsi que les coûts de raccordement et de tuyauterie correspondants.
Ouverture totale à 10 % de surpression, permettant un réglage proche de MAWP et une minimisation des émissions de la cuve.
Grand corps pour une capacité accrue fournissant des performances haut débit pour une pleine conformité à API2000/ISO28300.
Taux de fuite de 0,015 N m3/h ou moins à 90 % de la pression de consigne.
Modèles à contrepoids ou à ressort disponibles.
Grand choix de matériaux pour le corps.
La conception modulaire permet de déposer et de remplacer tous les composants sur site pour une maintenance plus rapide et plus simple.
Le revêtement « tous temps » en option empêche l’accumulation de condensat gelé et le blocage des composants vitaux dans les applications par temps froid.