Asco-P-221

ASCO™ 221 Électrovannes à fermeture lente

Product Description

Avec sa conception à fermeture lente, la série 221 ASCO fournit un excellent débit tout en augmentant le rendement dans les applications commerciales. Conçue pour une maintenance rapide et facile, elle est compatible à la fois avec une utilisation sur eau chaude et eau froide, ce qui permet de réduire les stocks. Utilisez la série 221 en toute confiance sans les applications haute et basse températures de blanchisseries, de moulage, de stérilisateurs et d’autoclaves.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
Laiton
Fluide
Eau
Diamètre de raccordement
3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Type de raccordement
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé ; 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Tension
110 V CA ; 115 V CA ; 12 V CC ; 120 V CA ; 120 V CC ; 208 V CA ; 220 V CA ; 230 V CA ; 24 V CA ; 24 V CC ; 240 V CA ; 240 V CC ; 440 V CA ; 48 V CC ; 480 V CA ; 6 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG, 10,3 à 34,5 bar
Environnement de fonctionnement
Fluides corrosifs ; zones dangereuses ; intérieur ; extérieur
Normes/réglementations
Classe I div 1 ; classe I div 2 ; classe II div 1 ; classe II div 2 ; CSA ; type 1 ; type 2 ; type 3 ; type 3R ; type 3S ; type 4 ; type 4X ; type 6 ; type 6P ; type 7 ; type 9 ; UL
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv ; de 6,0 à 14,0 Cv ; supérieur à 14,0 Cv

Caractéristiques

  • Un amortisseur permet une fermeture plus lente du clapet pour protéger les installations des dommages causés par les coups de bélier.
  • Le pic de pression causée par un coup de bélier est réduit au point d’éliminer le besoin de suppresseurs ou autres systèmes de régulation dans la plupart des installations
  • Utilisation sur eau chaude jusqu’à une pression différentielle de 10 bar (150 psi) à 100 °°C (210 °F)
  • Des modèles à commande pilote, normalement ouverts ou normalement fermés sont disponibles avec une gamme complète de tailles de raccordement, jusqu’à 63,5 mm (2 1/2 po).
  • Une large gamme de tensions CA et CC standard est disponible

Documentation et schémas