Asco-P-329

Têtes magnétiques série 329 ASCO&trade (NEMA types, CSA)

Product Description

La série 329 ASCO est la même tête magnétique en époxy moulé RedHat II que celle utilisée sur les vannes ASCO à usage général. Elle est constituée d’une tête magnétique à 3 voies et peut être utilisée avec de l’air, des gaz inertes, de l’eau et du fuel léger. La série 329 permet aux concepteurs d’équipements d’utiliser des bobines et des têtes magnétiques ASCO dans des configurations d’équipement et des îlots personnalisés.

Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9

Caractéristiques

  • Tête standard : RedHat II étanche, types 1, 2, 3, 3, 3S, 4 et 4X
  • Caractéristiques en option : antidéflagrante et étanche à l’eau, types 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 et 9
  • Plage de température ambiante : 0 à 51,7 °C (32 à 125 °F) (CA) ; 0 à 40 °C (32 à 104 °F) (CC)
  • Un siège inséré est disponible en option