Asco-P-355B

Système de réservoir ASCO™ série 355B

Product Description

Le système de réservoir série 355B ASCO est conçu pour une utilisation dans les systèmes de décolmatage requérant une capacité de débit élevé. Il intègre un profilé et des couvercles d’extrémité en aluminium, et est certifié CE conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

Normes/réglementations
ATEX zone 2-22, ATEX zone 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, CEI 60529 (indice de protection), ATEX, CEI Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb et Ex tD, Ex mb
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1 po ; 1 1/2 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, collier, raccords instantanés

Caractéristiques

  • Le système de vanne entièrement immergé à membrane en polychloroprène (CR) offre une pression et des performances de débit maximales
  • La membrane en polychloroprène (CR) garantit en outre une longue durée de vie et une grande plage de température
  • Différentes combinaisons de distances de pas et jusqu’à 18 vannes peuvent être utilisées
  • Plusieurs types de raccordements sont disponibles : à montage rapide, à raccords instantanés, conduite, fileté mâle ou femelle

Documentation et schémas