Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-GR1400

Pinces radiales 180° série GR1400 Numatics

Product Description

Les pinces radiales 180° série GR1400 Numatics possèdent un piston à double effet fixé à une barre transversale par une tige de connexion. Le mouvement linéaire du piston est transformé en mouvement angulaire des mâchoires par l’intermédiaire d’un mécanisme à double articulation. Les pinces fournissent une force de fermeture de 326 kg (720 lb).

Environnement de fonctionnement
Corrosif ; dangereux ; intérieur ; extérieur ; lavage

Caractéristiques

  • Le corps comprend une couche de revêtement dur anodisé pour plus de durabilité et une piste de détection de logement en T pour le montage direct de commutateurs.
  • Les axes d’articulation en acier trempé réduisent le frottement et l’usure.
  • Des orifices avant et latéraux sont installés de série pour simplifier le montage.
  • Des capteurs à effet Hall et Reed permettent de détecter les positions d’ouverture et de fermeture.

Documentation et schémas