Asco-P-PST

Tables de guidage de précision série PST Numatics™

Product Description

Les tables de guidage de précision série PST Numatics fournissent un mouvement linéaire fluide de haute précision, avec une poussée égale à deux fois celle d’un vérin à tube unique. Le système de précision linéaire à rails supporte la charge sur l’ensemble de la course. Ses deux rails de forme carrée offrent une capacité de charge élevée.

Alésage
8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
Environnement de fonctionnement
Intérieur, lavage
Course
100 mm maxi

Caractéristiques

  • Amortisseurs et réglage de la course en option disponibles pour le déploiement et la rétraction
  • Trous axiaux de montage et de positionnement de série
  • Conception du corps avec rainures pour installer facilement les commutateurs à effet Hall ou à ampoule
  • Disponible avec des alésages de 8, 12, 16, 20 et 25 mm

Documentation et schémas