Asco-P-SC

Colliers pivotants Numatics™ série SC

Product Description

Les colliers pivotants Numatics série SC combinent un mouvement linéaire et un mouvement rotatif. Une cannelure interne spécialement usinée sur la tige du piston produit les mouvements combinés. Lorsqu’une pression est appliquée au collier pour l’ouvrir, il suit un mouvement linéaire qui entraîne le retrait de l’outil de la surface serrée afin d’éviter d’éventuels dommages. Après la course linéaire, la rotation se produit et fait pivoter le bras du collier en l’écartant de la zone de travail. La série SC de Numatics est conçue pour les applications en vinification, celles du secteur automobile et de la mise en bouteille, les biocarburants et les équipements d’analyse et de diagnostic.

Alésage
32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 25 mm
Environnement de fonctionnement
Corrosif, intérieur, lavage

Caractéristiques

  • Le corps léger en aluminium anodisé pourvu d’un revêtement de protection est imprégné de PTFE et lubrifié pour apporter de la résistance et maximiser la durée de l’étanchéité.
  • La large surface du palier apporte un soutien maximal à la tige et permet d’éviter une charge latérale.
  • La tige du piston en nickel autocatalytique durci est résistante à la corrosion et présente une surface durable, résistante à l’usure.

Documentation et schémas