Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-G356C134S0V01FH

ASCO™ G356C134S0V01FH

42,00 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

COMPACT VALVE-3/2 NC-G1/8" (DN5)-ORIFICE: 1,2-BRASS-RESILIENT: FPM-230/50-60-3,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/8
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
FPM
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
230 V/50-60Hz - Class F
Options
With Manual Override
Certification
EAC

Caractéristiques

  • Une conception fiable, compacte et éprouvée pour une longue durée de vie
  • La commande manuelle standard facilite l’installation
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Les électrovannes ne requièrent aucune pression de service minimale
  • Large éventail de pressions et de débits nominaux
  • Facilité de maintenance des pièces internes par démontage du tube-culasse

Documentation et schémas