Asco-P-V165

Micro-électrovannes série V165 ASCO™

Product Description

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
:
ASCO™ V165V01-ZE30A M5x2 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
QuickShip
37,40 €
ASCO™ V165V06-ZE30C M5X1,6 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
QuickShip
79,10 €
Matériau du corps
Laiton
Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2/2 normalement fermée
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
0 à +130 °C (FPM) ; 0 à +140 °C (FFPM) ; -10 à +90 °C (HNBR)
Viscosité max.
3°E (~22 cSt or mm2/s)
Étanchéité
HNBR ; FPM ; FFPM

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à commande directe ; dimensions hors tout minimales
  • Temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz

Documentation et schémas