Soupapes de sécurité à ressort et action directe Crosby™ série J

Product Description

Les soupapes de la série J offrent une protection fiable et de grande qualité contre les surpressions liées aux applications d’air, de gaz, de vapeur, de condensation, de liquides et biphasiques, dans une solution de conception simple Désormais disponible avec deux nouvelles technologies, Membrane équilibrée et Détection des fuites au niveau des soufflets.

Caractéristiques

  • Capacités certifiées ASME/NB pour l’air, l’eau et la vapeur.
  • En conformité totale avec toutes les principales normes mondiales de décharge de pression, notamment ASME VIII, XIII, API 526/527, EN4126 et DESP/CE.
  • Hautement personnalisables pour répondre à la plupart des applications
  • Pièces interchangeables pour réduire les coûts de maintenance.
  • Configuration de buse complète.
  • Conception simple et fiable pour faciliter la maintenance.
  • Options de siège souple pour une étanchéité supérieure.
  • Purge réglable pour réduire la perte de produit.
  • Levée limitée disponible.
  • Surveillance de secours avec ou sans fil disponible.
  • Membrane équilibrée Crosby™
    • Capacité de prise en charge de la contre-pression supérieure de 20 %, ce qui améliore la fiabilité lors des pointes de contre-pression.
    • Amélioration de 15 % du facteur Kb qui permet de dimensionner des soupapes plus petites et/ou d’en réduire le nombre
    • 100 fois plus résistantes que les soupapes à soufflets métalliques pour les cycles à haute fréquence, assurant ainsi la sécurité.
    • Convertissez facilement les soupapes Crosby série J existantes avec les kits de mise à niveau à membrane équilibrée
  • Détection de fuite de soufflet Crosby™ disponible
    • La notification instantanée de rupture du soufflet permet un protocole de maintenance efficace.
    • Détection de petites ruptures, à partir de 0,0009 po2 (orifice D).
    • Un fonctionnement équilibré après la rupture du soufflet améliore la sécurité.
    • Calcul volumétrique des fuites en temps réel pour l’évaluation des risques et la prise de décision.
    • Plus de 90 % de réduction des fuites par l’évent du chapeau.
    • Amélioration en toute simplicité les systèmes Crosby série J existants grâce aux kits de mise à niveau de la détection des fuites de soufflet.

Documentation et schémas

Nous sommes en ligne, souhaitez- vous discuter ?