Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-192

Électrovannes série 192 AVENTICS;

Product Description

La série 192 AVENTICS est une gamme d’électrovannes à plan de pose CNOMO pour les applications de pilotage. Encombrement réduit et faible poids facilitent l'installation sur embases simples ou juxtaposables. Interchangeabilité CA/CC des têtes magnétiques en CA et CC, sans démontage de l'électrovanne

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produits
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/8 po ; 1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3 voies – 3/2 normalement ouvert ; 3 voies – 3/2 normalement fermé
Tension
24 C CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
10,3–34,5 bar
Normes/réglementations
IP67 ; IP65

Caractéristiques

  • Version avec connexion M12, visualisation et protection électrique intégrées
  • Temps de réponse de 7 ms
  • Conforme à toutes les directives UE applicables
  • Commande manuelle en standard

Documentation et schémas