Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-511

AVENTICS™ série 511 (taille 1)

Product Description

Les vannes AVENTICS série 511 ISO (taille 1) sont des vannes à haute vitesse et à usage intensif conçues pour un service général sur tous les types d’automatisation pneumatique. Les vannes sont conformes à la norme ISO 5599/2 relative à l’interchangeabilité des éléments. Des modèles à commande directe et commande électropneumatique sont disponibles. Ces vannes polyvalentes sont dotées de la technologie brevetée AVENTICS à tiroir et manchon garantissant une grande fiabilité et une durée de vie utile prolongée dans des environnements difficiles.

Pilotage de vannes
Solénoïde – Pilotage par l’air, solénoïde – Commande directe
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/4 po ; 3/8 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Fonction
4 voies - 5/2, 4 voies - 5/3, 4 voies - 5/3 – Centre fermé, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert, 4 voies - 5/3 – Centre ouvert à la pression
Débit
De 1,0 à 2,0 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP65, ISO
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur, lavage
Produit
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Solution idéale pour les applications de machines à cadence élevée
  • Conception modulaire pour une configuration aisée
  • Réduction de la consommation d’énergie grâce à des régulateurs de pression
  • Optimisation du nombre de cycle de la machine grâce à des contrôles de la vitesse
  • Compatible avec l’électronique Fieldbus et E/S pour une mise en réseau facile
  • Conforme aux normes ISO 5599/2

Documentation et schémas