Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Clean room feeding

Alimentation AVENTICS™ pour salles blanches

Product Description

Conçues pour les salles blanches, les solutions de manutention AVENTICS offrent des performances exceptionnelles et une conformité en matière d’hygiène. Grâce à une technologie avancée et à une conception robuste, nos produits d’alimentation excellent dans la manipulation précise de composants délicats. Ils garantissent une productivité optimale dans des environnements de salle blanche exigeants. Pour un fonctionnement précis et fiable, une efficacité accrue dans les environnements respectant les normes d’hygiène les plus strictes, faites confiance aux solutions d’alimentation pour salles blanches AVENTICS.

Caractéristiques

  • Compatibilité salle blanche vérifiée, conformément à la classe ISO 7
  • Les standards de construction pour applications médico-technique garantissent un nettoyage facile
  • Multiple mise à disposition des pièces avec manipulation électrique Afag de préférence
  • Cuves de convoyage en polyamide FDA, aluminium ou acier inoxydable
  • Utilisation de matériaux compatibles avec les applications médicales, avec certificat matériau
  • Cuves de tri en tôles d’acier inoxydable fortement allié et poli

Documentation et schémas