AVENTICS-P-EPS midi XZ

EPS midi XZ AVENTICS™

Product Description

Nous vous présentons la série EPS midi XZ d’AVENTICS, un système de positionnement électrique avancé conçu pour un contrôle précis de l’automatisation des axes X et Z. Ce système offre une intégration fluide et des performances exceptionnelles dans diverses applications industrielles. Grâce à sa conception compacte et à ses caractéristiques avancées, la série EPS midi XZ d’AVENTICS garantit un positionnement précis et fiable, améliorant la productivité et l’efficacité globales. Améliorez vos solutions d’automatisation grâce à AVENTICS, le leader de la technologie de positionnement électrique.

Caractéristiques

  • Axe X résistant à la torsion avec double guide
  • Dynamique très élevée grâce aux moteurs avec force maximale de 255 N, 550 N et 1 000 N
  • Module vertical léger allant jusqu’à 300 mm de course

Documentation et schémas