AVENTICS-P-EPS midi YZ Electric

EPS midi YZ électrique AVENTICS™

Product Description

Présentation de la série EPS midi YZ électrique d’AVENTICS, un système de positionnement électrique avancé conçu pour un contrôle précis de l’automatisation des axes Y et Z. Ce système offre une intégration fluide et des performances exceptionnelles dans diverses applications industrielles. Grâce à sa conception compacte et à ses caractéristiques avancées, la série EPS midi YZ électrique d’AVENTICS garantit un positionnement précis et fiable, améliorant la productivité et l’efficacité globales. Améliorez vos solutions d’automatisation grâce à AVENTICS, le leader de la technologie de positionnement électrique.

Caractéristiques

  • Manutention compacte avec une rampe Y allant jusqu’à 500 mm de course
  • Module de portique ES30 résistant avec force maximale de 255 N
  • Module vertical ES20 léger pour une dynamique élevée

Documentation et schémas