Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-S

Vérins interchangeables en acier inoxydable conformes aux normes NFPA AVENTICS™ série F

Product Description

La série S d’AVENTICS se compose d’une gamme de vérins pneumatiques interchangeables en acier inoxydable conformes aux normes NFPA et est conçue pour les applications de lavage les plus difficiles. La construction en acier inoxydable assure une résistance exceptionnelle à la corrosion. Les vérins sont équipés d’une douille extra-longue et d’une bande d’usure surdimensionnée standard à l’arrière du piston. En outre, la configuration éprouvée du joint T-Seal du piston fabriqué avec un composé à base de nitrile carboxylate et de PTFE autolubrifiant assure une meilleure résistance à l’usure et une longue durée de vie.

Alésage
1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
Environnement de fonctionnement
Corrosif ; intérieur ; lavage
Course
Jusqu’à 99" Max (standard)
Normes/réglementations
NFPA
Pression de service maximale
150 psi (air)

Caractéristiques

  • Le tube en acier inoxydable 316 assure un fonctionnement sans corrosion
  • Les douilles de tige en composite PolyLube™ de pointe sont extra-longues et spécifiquement conçues pour des applications où une bonne résistance à la corrosion et à l’usure, ainsi qu’une faible friction sont attendues
  • Le racleur de tige standard est en polyuréthane très résistant
  • La tige du piston est usinée à partir d’acier inoxydable 303 et est tournée, rectifiée et polie avec une surface chromée pour une étanchéité et durée de vie maximale de la tige
  • La conception intégrale du vérin réduit au maximum les coins et les interstices. Le vérin peut ainsi être utilisé dans des applications de l’industrie agroalimentaire

Documentation et schémas