AVENTICS-0821003004

AVENTICS™ Clapet anti-retour, Série NR01 0821003004

25,25 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

NR01-SKR-G018-G018

Raccord d'air comprimé 1
G 1/8
Type de raccordement d’air comprimé 1
Taraudage
Type de fixation
Vissable
Type de raccordement d’air comprimé 2
Filetage
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2
G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2
920 l/min
Pression de service min.
0.2 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
150 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
150 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.02 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc au fluor

Caractéristiques

  • Qn = 40-7 950 l/min

Documentation et schémas