AVENTICS-1825503070

AVENTICS™ Embase unitaire, Logique pneumatique 1825503070

46,95 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PLAQUE DE CONNEXIO P

Type de construction
Embase
Pression de service min.
1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
80 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.091 kg
Matériau embase
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)