Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-8645AFDK2JA000Q

AVENTICS™ Filter, Series 645 8645AFDK2JA000Q

QTÉ :

Product Description

Les régulateurs ferroviaires de pression série 645 sont utilisés sur les applications ferroviaires telles que les freins de commande, les avertisseurs sonores, les pantographes et les installations de distribution de sable afin d’augmenter l'adhérence roue-rail dans de mauvaises conditions météorologiques. Ils sont disponibles en quatre versions, notamment à débit élevé et faible, dans des configurations en ligne ou sur embase. Les unités sont conformes aux réglementations ferroviaires en matière de sécurité incendie (EN 45545 : HL3), de chocs et vibrations (EN 61373 : Cat. 1 Classe B) et de résistance à la corrosion (ISO 9227). Ces produits robustes et à haut débit sont disponibles avec une pression de sortie pouvant atteindre 10 bar (145 PSIG) et trois méthodes de réglage différentes : vis, poignée en té ou bouton verrouillable.

Composants
Filtre
Orifice
1/4 NPT
Porosité du filtre
0.3 µm
Débit nominal Qn
480 l/min
Purge
Manuelle
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Poids
0.339 kg
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile-butadiène
Matériau cartouche de filtre
Fibre de verre borosilicate, Polyester
Matériau purge
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Les régulateurs de pression de la série 645 sont conçus pour être utilisés avec de l’air ou des gaz inertes dans les applications ferroviaires
  • Grande plage de température de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Conforme aux spécifications ferroviaires en matière de sécurité incendie, de chocs et de vibrations, et de résistance à la corrosion
  • Disponibles en configurations à débit élevé et faible, en ligne ou sur embase
  • Construction légère et compacte
  • Réglage de la pression à l’aide d’une vis de réglage, d’une poignée en té ou d’un bouton verrouillable

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas