Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412005529

AVENTICS™ Blocking valve, Series QR1-AAN R412005529

10,58 €
QTÉ :

Product Description

QR1-AAN-G014-DA08

Raccord d'air comprimé 1
G 1/4
Type de raccordement d’air comprimé 1
Filetage
Type de raccordement d’air comprimé 2
Raccord instantané
Type de construction
Distributeur à clapet
Raccord d'air comprimé 2
Ø 8
Débit nominal Qn 1 vers 2
900 l/min
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Unité de livraison
10 Pcs.
Poids
0.02 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau bague de desserrage
Polyoxyméthylène

Caractéristiques

  • Qn = 280 l/min ... 2 000 l/min

Documentation et schémas