Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412005803

AVENTICS™ Kit CKD, Série HF03-LG R412005803

291,90 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BAUSATZ CKD-METRIC-ENDPLATES

Type de construction
Kit de montage
Type
Embase pour distributeur monostable ou bistable
Raccord d'air comprimé 1
Ø 12
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
Ø 8
Orifice 3 / 5
Ø 12
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Raccordement de l'air comprimé 12
Ø 8
Raccordement de l'air comprimé 14
Ø 8
Air pilote échappement
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Fourniture
2 x plaques terminales avec raccords instantanés 1, 3, 5, R, X et 1 x embase avec raccords instantanés 2, 4, Ø8, pilotage externe
Pilote
Externe
Débit nominal Qn
700 l/min
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Entraxe
15.8 mm
Couple de serrage des vis de fixation
1.1 Nm
Matériau embase
Polyamide
Matériau raccord instantané
Laiton

Documentation et schémas