Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412020591

AVENTICS™ Série BCC R412020591

187,99 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

BCC-DB-080-039-0CR-AL-G014

Soufflet
À 2 plis
Type de construction
Vérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Diamètre de couvercle
78 mm
Caractéristique
2 3/4x2
Angle d’inclinaison autorisé max.
25 °
Course effective max.
39 mm
Espace de montage radial min.
95 mm
Force min.
800 N
Force max.
2200 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-30 °C
Température ambiante max.
90 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
70 °C
Pression
6 bar
Poids
0.5 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc chloroprène (CR)
Matériau couvercle
Aluminium

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec pièces de raccordement démontables
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial

Documentation et schémas