Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R419300763

AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

QTÉ :

Product Description

Marex Propulsion Controller - MPC

Power supply
24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
Min. ambient temperature
-25 °C
Max. ambient temperature
70 °C
Relative humidity
0,95 %
Insulation strength
500 V AC
Max. Conductor cross-section of terminals
1.5 mm², 2.5 mm² (only for terminals 1 and 2)
Max. Current load of terminals
10 A, 15 A (only for terminals 1 and 2)
Protection class according to EN 60529
IP20
Weight
1.6 kg
Housing material
Stainless Steel

Caractéristiques

  • Convient aux systèmes d’hélice à pas fixes et contrôlables avec moteurs diesel ou diesel-électriques
  • Architecture système modulaire avec de nombreuses options
  • Large gamme de blocs de fonction
  • Réseaux séparés par train de propulsion
  • Jusqu’à 6 postes de commande
  • Différentes options de tête de commande, y compris le suivi des leviers
  • Éléments de commande adaptés aux conditions extérieures
  • Composants certifiés
  • Option de manette incluant un positionnement dynamique

Documentation et schémas