Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422004284

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004284

84,18 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

Les distributeurs à clapet de la série DO/DP offrent une solution simple, fiable et robuste pour toutes les fonctions de pilotage à commande électrique directe.

Commande
électrique
Taille
DO10
Commande manuelle
Sans crantage
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
7 bar
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Raccordement électrique type
Prise femelle
Raccordement électrique, taille
Raccord enfichable industriel
Indice de protection avec raccord
IP50
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
0.8 W
Durée de mise en circuit
100 %
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.011 kg
Matériau boîtiers
Polyamide

Caractéristiques

  • Diverses options de raccordement
  • Assemblage sur embases multiples
  • Plage de tension extensible
  • Version ATEX disponible

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas