SolaHD™ PN S4K288BATC

Product Description

S4KC 10K EXT BATT CAB 288V

c-ul-us-listed
fcc-approved
energy-star
Capacité (VA/W)
6 000/4 800, 10 000/9 000
Autonomie de la batterie (minutes, demi-charge/pleine charge)
Batterie interne 6000/4800 : 4/13 ; 10000/9000 : 5/14
Bruit
<55 dBA à 3,2 pieds à l’arrière ; <50 dBA à 3,2 pieds à l’avant/sur les côtés
Hertz
50 ou 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120/208 Vca à 120 °C
Plage de tension nominale
120/208 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à +40 °C
Plage de tension de sortie
120/208 Vca

Caractéristiques

  • cULus, Commission fédérale des communications
  • Véritable topologie en double conversion. Module de batterie interne remplaçable à chaud par l’utilisateur
  • Haut facteur de puissance de 0,80 (6 kVA) et 0,90 (10 kVA). Détection de fréquence automatique (60 ou 50 Hz)
  • 208/120 V ou 240/120 V pour les deux modèles
  • Montage en rack ou dans une tour. Installation facile dans un rack profond de 18 po à 32 po à l’aide du kit de montage en rack n° SRS1832
  • Densité maximale, 6 kVA dans un espace rack au format 4U et 10 kVA dans un espace rack au format 6U
  • Inclut un commutateur de bypass de maintenance manuelle et automatique.
  • Les tests d’autodiagnostic simplifient les opérations de maintenance et de dépannage.
  • Coupure d’urgence à distance