Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Extensive international hazardous location certifications, including Class I Zone 2, ATEX, IECEx, ExEAC. Hazardous location temperature code (T-Code) rating of T4
International off-shore certifications, including ABS and DNV-GL
PowerBoost ™ enables short duration overload capability, to start loads with high inrush current
Dual output terminals for convenience in wiring
Three LEDs provide extensive diagnostics. DC OK relay to provide diagnostic information to a PLC, controller, or monitoring system
Universal AC and DC input voltages to accommodate global requirements
Wide operating temperature range accommodates both extreme hot and extreme cold environments
Active Power Factor Correction on most models
Parallel operation capability standard
Supports redundant power supply operation using optional SDN Redundancy modules
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionnez un pays/une région et une langue
Sélectionnez un pays/une région
Sélectionnez une langue
Des produits de votre panier peuvent ne pas être disponibles dans le pays sélectionné et seront retirés du panier si vous choisissez le bouton « SÉLECTIONNER » ci-dessous. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d'aide pour acheter ces produits dans un autre pays.