AVENTICS-SDU24EXTBC6B

SolaHD™ PN SDU24EXTBC6B

Product Description

6' SDU24BATEM External Battery Cable

c-ul-us-listed
c-ul-us-recognized-component
ce-mark
fcc-approved
Modèle SDU 10-24B
240 VA, 24 V/10 A
Modèle SDU 20-24B
480 VA, 24 V/20 A
Autonomie de la batterie (minutes, demi-charge/pleine charge)
10 A : 14 ; 20 A : 4
Bruit
< 40 dBA (au-delà de 1 mètre de la surface)
Plage de tension d’entrée
22,5-30 Vcc
Plage de tension nominale
230 Vca
Température de service
-20 à +50 °C
Plage de tension de sortie
22,5-30 Vcc
Montage
Rail DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montage sur châssis

Caractéristiques

  • cULus, CE
  • Conception de type industriel, robuste et modulaire Pas de ventilateur interne, aucun refroidissement supplémentaire nécessaire
  • Contrôles effectués par microprocesseur
  • Fonctionnalité d’auto-test automatique pour le fonctionnement de l’UPS et la vérification de la gestion des batteries
  • Large plage de température de service du module d’alimentation (-20 à +50 °C)
  • Protection contre les surcharges en modes normal et sur batterie Capacités d’extension de la batterie configurables pour un temps de fonctionnement souhaité. Batteries remplaçables par l’utilisateur
  • Bornes d’entrée et de sortie à vis classées IP-20
  • Bornes de relais à contact sec universel assurant la signalisation à distance avec des connecteurs à broches
  • Voyant d’état LED Capacités de mise sous/hors tension à distance pour la surveillance et le diagnostic

Documentation et schémas