AVENTICS-SDU500B5

SolaHD™ PN SDU500B5

Product Description

OFFLINE UPS 500VA 230V DIN B-Series

c-ul-us-recognized-component
ce-mark
rohs
fcc-approved
Capacité (VA/W)
SDU 500B(-5) : 500/300 ; SDU 850B(-5) : 850/510
Tension d’entrée
SDU 500B/850B : 120 Vca ; SDU 500B-5/850B-5 : 230 Vca
Autonomie de la batterie (minutes, pleine charge)
SDU 500B (-5) : 4:20 ; SDU 850B (-5) : 1:30
Bruit
< 40 dBA (au-delà de 1 mètre de la surface)
Hertz
50 ou 60 Hz
Plage de tension nominale
120 ou 230 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à +50 °C
Plage de tension de sortie
120 ou 230 Vca (sinusoïdale simulée)
Montage
Rail DIN TS35/7,5 ou TS35/15 ou montage sur châssis

Caractéristiques

  • Conforme aux exigences cRUus, CE, RoHS, Federal Communications Commission, ODVA
  • Structure de classe industrielle légère et compacte
  • Port communications pour protocoles Ethernet industriel en option ou cartes de communications discrètes
  • Port communications USB
  • Large plage de température de service et capacité de démarrage à froid
  • Capacités de mise en marche et d’arrêt à distance
  • Sortie sinusoïdale simulée
  • Logiciel et câble fournis pour une installation simplifiée
  • Supports de montage mural/sur panneau (en option)

Documentation et schémas