Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-SH03101TB16DS4

AVENTICS™ Vérins de guidage, Série SH SH03101TB16DS4

QTÉ :

Product Description

SH-031-01-TB-1-6-D-S-7

Type de palier
Roulement à billes linéaire
Type de fixation
Fixation standard
Piston magnétique
Piston sans aimant
Amortissement
pas d'amortissement
Matériau boîtiers
Aluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau joints
Buna-N
Matériau plaque frontale
Aluminium (anodisé et à revêtement dur)
Matériau Tiges de guidage
Acier fritté
Matériau palier
PTFE
Matériau tige de piston
Acier fritté

Caractéristiques

  • Corps et tiges de vérin en acier inoxydable pour assurer la résistance à la corrosion
  • Le coupleur d'alignement avec un flottement de 360 degrés permet d'éliminer les effets de la charge latérale au niveau du vérin
  • Arbres de guidage en acier durci de grand diamètre pour une capacité de charge accrue
  • Les roulements de précision étanchéifiés grâce aux racleurs de tige ne nécessitent pas de maintenance. En outre, ils s'alignent automatiquement, s'autolubrifient et ne sont soumis qu'à une faible friction
  • Options de réglage de fin de course et de détection disponibles

Documentation et schémas