AVENTICS-P-SLS

AVENTICS™ SLS

Product Description

Améliorez votre système d’automatisation avec AVENTICS SLS (système de positionnement sans capteur). Conçu pour une régulation précise du mouvement, le SLS élimine le besoin de capteurs externes, ce qui simplifie l’installation et réduit les coûts. Grâce à sa technologie de pointe, le SLS garantit un positionnement précis et une intégration parfaite dans votre installation industrielle. AVENTICS SLS offre une efficacité et une productivité accrues, des performances d’automatisation optimisées et des processus de rationalisation. Faites confiance à la fiabilité et à la précision d’AVENTICS SLS, la solution sans capteur pour un positionnement précis et fiable dans vos applications industrielles de contrôle du mouvement.

Caractéristiques

  • Vitesse limite sûre
  • Contrôle sécuritaire du couple à l’arrêt

Documentation et schémas