AVENTICS-P-Vibratory hopper NVD

Trémie vibrante AVENTICS™ série NVD

Product Description

La trémie vibrante NVD d’AVENTICS représente une solution performante pour une alimentation efficace et précise des pièces dans les systèmes d’automatisation. Elle s’adapte sans problème à votre ligne de production en offrant des fonctionnalités de pointe et une flexibilité pour différents composants. La trémie vibrante AVENTICS NVD intègre des technologies avancées et est fabriquée avec des matériaux résistants, assurant ainsi des performances stables et fiables. Avec ses commandes faciles à utiliser et ses options intelligentes, la trémie garantit un fonctionnement impeccable et une alimentation de pièces d’une grande précision. Optez pour AVENTICS pour améliorer vos systèmes d’automatisation. Profitez d’une efficacité d’alimentation supérieure et boostez la productivité de vos systèmes de manutention.

Caractéristiques

  • Marche à vide complète jusqu’à la dernière pièce
  • Quantités de remplissage de 5 l à 40 l
  • Poids de remplissage jusqu’à 20 kg

Documentation et schémas