Bettis-RPX

Actionneur de vanne pneumatique à pignon et crémaillère Bettis série RPE

Product Description

L’actionneur de vanne à pignon et crémaillère Bettis de la série RPX est disponible en 13 tailles de modèles à rappel par ressort ou à double effet. Les actionneurs sont conçus pour automatiser les vannes quart de tour les plus populaires, telles que les vannes à boule, papillon et bouchon. La série RPX possède un corps en aluminium extrudé de haute qualité et des capuchons d’obturation en aluminium moulé et sont revêtus de poudre pour offrir une finition satin esthétique unique.

Caractéristiques

  • Une résistance optimale à la corrosion est assurée par un boîtier anodisé, un pignon galvanisé/chromaté, des capuchons d’obturation revêtus de poudre, des pistons chromatés et des fixations en acier inoxydable.
  • Équipé de joints toriques, de matériaux de palier à faible friction pour le piston et le pignon, ainsi que de graisse, pour un entretien réduit et une durée de vie du cycle sans problème.
  • Les deux butées de fin de course permettent un réglage précis des positions d’ouverture et de fermeture.
  • La rotation nominale (90 degrés) est ajustable de +5 à -5 degrés à chaque extrémité de la course.
  • Un limiteur de course du capuchon d’extrémité est disponible en option.
  • Les ressorts sont spécialement conçus pour garantir une longue durée de vie.
  • Les cartouches de ressort permettent une conversion rapide et sécurisée des ensembles de ressorts, afin de répondre à vos besoins en matière de couple et de pression.
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d’annuler les effforts latéraux sur l’arbre du pignon, ce qui minimise l’usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Les paliers sont conçus pour des forces d’appui plus faibles et une durée de vie prolongée.
  • Ils sont conformes aux dernières directives européennes, notamment ATEX (2014/34/UE) et DESP (2014/68/UE), garantissant leur utilisation dans un large éventail d’applications industrielles.
  • Le montage flexible et économique de la vanne est assuré par l’adaptation de la bride de vanne avec 2 schémas de perçage ISO, ainsi que par l’ajustement du pignon avec un entraînement en étoile compatible avec les normes ISO5211 et DIN3337.
  • L’équipement standard NAMUR (VDI/VDE3845) peut être installé sur les solénoïdes et les brides d’accessoires supérieures.
Source d’énergie
Pneumatique
Type de produit
Actionneur pneumatique à pignon et crémaillère
Actionnement
Applications du quart de tour à rappel par ressort ou à double effet.
Certifications
Directives ATEX, DESP et Machines
Type de contrôle
Tout-ou-rien, positionnement, modulation, ESD
Type de vanne
Boule, papillon, bouchon et toute autre application du quart de tour
Température de service
Standard -20 °C à +80 °C (-4 °F à +176 °F). Choix de températures hautes et basses en option
Couple de serrage
11 tailles : 11 à 4 173 Nm (197 à 36 955 livres-force/po)
Pression de service
jusqu’à 8,3 bar / 120 psi