Booster volumétrique Bettis VBL

Product Description

Utilisé avec un positionneur placé sur une vanne de régulation par étranglement afin d’augmenter le nombre de courses.

Caractéristiques

  • Utilisé avec un positionneur placé sur une vanne de régulation par étranglement
Type de produit
Accessoires des actionneurs
Certifications
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Tout ou rien
Type de vanne
Boule, papillon, bouchon, triple excentration