Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-2000Xea Ultrasonic Welder

Machine de soudage à ultrasons Branson 2000Xea

Product Description

Conçu pour couvrir une vaste gamme d’applications, le modèle 2000Xea simplifie le soudage en mode de temps, en mode de puissance de crête et en mode d’énergie. Grâce au contrôle numérique de l’amplitude et le profilage d’amplitude breveté de Branson, le modèle 2000Xea optimise de manière numérique la recette du soudage.

Actionnement
Pneumatique
Niveau contrôle
ae
Taille de cylindre
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,25
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
15, 20, 30, 40 kHz
Puissance de sortie
0,75 kW, 0,8 kW, 1,25 kW, 2,5 kW, 4,0 kW
Interface utilisateur
Écran tactile LCD
Modes de soudure
Détection de masse, de puissance de crête, d’énergie, de temps

Caractéristiques

  • Soudage par détection de temps, d’énergie, de puissance de crête ou de masse.
  • Contrôle numérique de l’amplitude avec profilage de l’amplitude breveté.
  • Disponible en versions 15, 20, 30 et 40 kHz.
  • Écran tactile VGA en option.
  • Autotune entièrement numérique avec mémoire pour un réglage complètement automatique et stockage de la fréquence à la fin de chaque soudage.
  • Temps de réponse par pente au démarrage programmable.

Documentation et schémas