Branson Aquafier est un système économique de traitement qui recycle l’eau de rinçage provenant de divers procédés de nettoyage à l’eau. Ce système de purification de l’eau en boucle fermée est spécialement conçu pour faire circuler l’eau en continu à travers une série de lits d’échange de carbone et de résine afin de fournir de l’eau désionisée de haute pureté recyclée au point d’utilisation. Il s’agit d’un système compact, entièrement configuré et doté de tous les éléments nécessaires pour produire une eau de rinçage de haute qualité à un débit de 5 gpm.