Laveur numérique Branson Bransonic® CPX 3800

Product Description

Avec le Bransonic® CPX, nous sommes passés au numérique et avons défini une nouvelle catégorie dans la gamme des laveurs ultrasoniques. Nous avons réinventé notre gamme emblématique de laveurs ultrasoniques pour offrir un contrôle total grâce à un panneau de commande surélevé entièrement numérique.

Dimensions hors-tout
406 mm L x 304 mm l x 368 mm P (16 po L x 12 po l x 14,5 po P)
Dimensions du réservoir
292 mm L x 152 mm l x 152 mm P (11,5 po L x 6 po l x 6 po P)
Poids
5,44 kg (12 lb)
Fréquence
40 kHz

Caractéristiques

  • Dégazage : peut être réglé jusqu'à 99 minutes
  • Temporisateur : peut être réglé à 99 minutes ou fonctionnement en continu
  • Technologie auto-adaptative
  • Panneau de commande numérique surélevé
  • Mode veille

Documentation et schémas